เทอร์โม ไฮโกรมิเตอร์ (2 หัววัดอุณหภูมิ)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·คำอธิบาย:สำหรับ เซ็นเซอร์ อุณหภูมิและ เซนเซอร์วัดความชื้น ( โพรบวัด อุณหภูมิ 2 ชิ้น)
·ช่วงการวัด:อุณหภูมิ:0 ถึง 50 ℃ความชื้น:20 ถึง 90% RH
· ความละเอียด:0.1 ℃ / 1% RH
· ความแม่นยำ การวัด:อุณหภูมิ:± 1 ℃ (10.0 ถึง 39.9 ℃) ± 2 ℃ (ช่วงการวัดอื่น ๆ ) ความชื้น:± 5% RH (30 ถึง 69% RH), ± 10% RH (ช่วงการวัดอื่น ๆ )
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AAA × 2 ก้อน (มี)
·ขนาด:58 (W) × 17 (D) × 110 (H) มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 90 กรัม (รวม ถ่าน)
· ฟังก์ชั่น:การรักษาอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดขีด จำกัด ด้านบนการตั้งค่าการ สัญญาณเตือน ขีด จำกัด ด้านล่างนาฬิกา
·แสดงอุณหภูมิความชื้น·เวลา
·สามารถ คลองเลื่อย สัญญาณเตือนภัย สำหรับอุณหภูมิ / ความชื้นขีด จำกัด บน / ล่างสัญญาณเตือน จะได้รับจาก หลอดไฟ LED และเสียงกริ่ง(สามารถเปิด / ปิดเสียงกริ่งได้)
·ระดับเสียง สัญญาณเตือน:70 dB (ห่างออกไป 10 ซม.)
·แขวนผนังยืนใช้ร่วมกัน