เทอร์โมดิจิตอล ไฮโกรมิเตอร์EA742EA-5

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:-20 ถึง + 50 ℃ความชื้น:5 ถึง 95% RH อุณหภูมิกระเปาะเปียก:-21.6 ถึง 49 ℃อุณหภูมิจุดดึง:-49 ถึง + 49 ℃อุณหภูมิภายนอก:-20 ถึง + 70 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃ / 0.1% RH
· ความแม่นยำ การวัด - อุณหภูมิ:± 0.6 ℃ (0 ถึง + 50 ℃, ± 1 ℃ในช่วงอื่น ๆ ) ความชื้น:± 3% (25 องศาเซลเซียส)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -48 × 25 × 178 มม
·น้ำหนัก - 95g
· อุปกรณ์เสริม- เซนเซอร์ ภายนอก