เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์EA742CA-3A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:0 ถึง 50 ℃ความชื้น:20 ถึง 95% RH
· ความละเอียด - อุณหภูมิ:1 ℃ความชื้น:1% RH
· ความแม่นยำ - อุณหภูมิ± 1 ℃ (0 ถึง 40 ℃), ± 2 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ ) ความชื้น:± 5% RH (40 ถึง 70% RH ที่ 15 ถึง 35 ℃), ± 7% RH (ช่วงที่อื่น)
·กราฟแท่งแสดงอุณหภูมิ:0 ถึง 50 ℃ความชื้น:0 ถึง 100% RH
· ฟังก์ชั่น- แสดงอุณหภูมิและความชื้นสูงสุด / นาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 1 ชิ้น
· มิติ -150 (W) × 17 (D) × 85 (H) มม
·น้ำหนัก - 135g (รวม ถ่าน)
·เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์สำหรับทั้งบนโต๊ะและผนัง