เครื่องวัดความเร็วลมแบบดิจิตอลและเครื่อง มิเตอร์วัดไฟ อุณหภูมิอากาศEA739AR-2

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดความเร็วลม:0.0 ถึง 45.0 m / s อุณหภูมิ:-50 ถึง 70 ℃
· ความละเอียด- ความเร็วลม:0.1 เมตร / วินาทีอุณหภูมิ:0.1 ℃
· ความแม่นยำ- ความเร็วลม:ค่า วัดได้± 2% อุณหภูมิ:± 0.5 ℃ (0 ถึง 50 ℃), ± 1 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ )
·หน่วยการวัด -m / h, km / h, m / s, ft / min, knot
· ฟังก์ชั่น- แสดง ค่า สูงสุด / นาที / ค่า เก็บข้อมูล
·ด้วยฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ (ปิดเครื่องอัตโนมัติ 1 ชั่วโมง)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 3 ชิ้น
· มิติ - ตัวเครื่อง:85 (W) × 38 (D) × 175 (H) มม., เซนเซอร์:76 (W) × 33 (D) × 173 (H) มม. ความยาวสายไฟ:0.95 ม
·น้ำหนัก - 330g