ความเร็วลมแบบลวดร้อน / ปริมาณลม / เทอร์โมมิเตอร์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เหมาะสำหรับการวัดใน ดักส์/ท่อลม และ เต้ารับ ดักส์/ท่อลม
·ช่วงการวัดความเร็วลม:0 ถึง 10 m / s (0 ถึง + 50 ℃) 0 ถึง 5 m / s (-20 ถึง 0 ℃) ปริมาณลม:0 ถึง 99.990 m3 / h (การทำงาน) อุณหภูมิ:-20 ถึง + 49.9 ℃
· ความละเอียด- ความเร็วลม:0.01 m / s อุณหภูมิ:0.1 องศาเซลเซียส
· ความแม่นยำ- ความเร็วลม:± (0.1 m / s + ค่า วัดได้ 5%) (0 ถึง 2 m / s) ± (0.3 m / s + ค่า วัดได้ 5%) (2.1 ถึง 10 m / s), อุณหภูมิ:± 0.5 ℃ (-20 ถึง + 50 ℃)
· ฟังก์ชั่น - การวัดอุณหภูมิการคำนวณปริมาณการไหลการแสดงผล
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA batteryx3 ชิ้น (รวม)
·ขนาด -16 × 150 มม. (ที่ มือจับ แบบยืดได้สูงสุด 300 มม.)
·น้ำหนัก - 115g