เครื่องวัดความเร็วลมและเครื่อง มิเตอร์วัดไฟ อุณหภูมิอากาศEA739AB

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·น้ำหนัก - 360g (รวมแบตเตอรี่)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
· มิติ - ตัวเครื่อง:181 (W) × 38 (D) × 71 (H) มม. เส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด:70 มม
· ความแม่นยำ การวัด - ความเร็วลม:± (5% rdg + 0.5 m / s) ปริมาณอากาศ:ความแม่นยำ การวัดความเร็วลม m / s + ข้อผิดพลาดในการคำนวณอุณหภูมิ:± 1.0 ℃
· ความละเอียด:ความเร็วลม:0.01 m / s ปริมาณอากาศ:0.01 ลบ.ม. / วินาทีอุณหภูมิ:0.1 ℃
·ช่วงการวัดความเร็วลม:0.7 ถึง 25 m / s ปริมาณอากาศ:0.01 ถึง 99 ลบ.ม. / วินาทีอุณหภูมิ:-10 ถึง 50 ℃