เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนดิจิตอล (มินิ) รุ่น EA733C-1A

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·การวัดค่าออกซิเจนเป้าหมาย
    ·หลักการตรวจจับ - ชนิดของเซลล์กัลวานิก
    ·วิธีการรวบรวม - ประเภทการแพร่กระจาย
    ·คำแนะนำจอแสดงผล LCD ดิจิตอล 3 หลัก
    ·ช่วงการตรวจจับ - 0 ถึง 25.0 ปริมาตร% (ออกซิเจนปริมาตร%)
    ·ช่วงบริการ - 25.1 ถึง 40.0vol%
    · ความแม่นยำ บ่งชี้ - ± 0.5 vol% ( ความแม่นยำ สัญญาณเตือน จะได้รับภายใต้เงื่อนไขการวัดเดียวกัน)
    ·คำเตือนที่ตั้งไว้ - 1 เฟส: 19.5vol%, 2 เฟส: 18.0vol%
    ·ระบบเตือนภัย - สัญญาณเตือนในขั้นตอนแรก: เสียงกริ่งต่อเนื่องยาว, LCD กะพริบ, ไฟสัญญาณเตือนกะพริบ, การสั่นสะเทือน, สัญญาณเตือนในขั้นตอนที่สอง: เสียงกริ่งต่อเนื่องสั้น ๆ , ไฟ LCD กะพริบ, ไฟสัญญาณเตือนกะพริบ, การสั่นสะเทือน, ปิดใช้งานการปรับอากาศ, ปิดแบตเตอรี่ , ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์: เสียงต่อเนื่อง, จอ LCD, ไฟสัญญาณเตือนกะพริบ, การสั่นสะเทือน
    ·เวลาตอบสนอง - อัตราการตอบสนอง 90% · 20 วินาทีหรือน้อยกว่า
    · อุณหภูมิใช้งาน ความชื้น - 10 ถึง +40 องศาเซลเซียส 30 ถึง 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่นของน้ำค้าง)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
    ·เวลาทำงานต่อเนื่อง - ประมาณ 15,000 ชั่วโมง
    ·โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด - Exia2CT3 (โครงสร้าง ป้องกันการระเบิด ด้านความปลอดภัยที่จำเป็น)
    ·ขนาด - 66 (W) × 29 (D) × 170 (H) มม
    ·น้ำหนัก - 340g (เคส)
    ·ความยาวสายไฟ - 5 ม. (แบบคดเคี้ยว)
    ·อุปกรณ์เสริม - เคส หนัง ตัวกรองสัญญาณ
    ·อุปกรณ์แหล่งจ่าย 21.0% โดยปริมาตรโดยอัตโนมัติ
    ·ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน เข้าใจง่าย - เสียงและหลอดไฟที่สังเกตเห็นได้แจ้งเตือนสถานะ ไฟด้านหลังบนหน้าจอ LCD จะสว่างขึ้นพร้อมกัน
    ·หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ดูง่าย
    · JIST8201: (สอดคล้องตามมาตรฐาน) 2010 มิเตอร์วัดไฟ วัดออกซิเจนสำหรับวัดการขาดออกซิเจน