จอภาพ CO_2EA733AJ-7

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ช่วงการวัด -Co_2:0 ถึง 3000 ppm อุณหภูมิ:0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
    · ความละเอียด-CO_2:1 ppm (0 ถึง 1,000 ppm), 10 ppm (1001 ถึง 3000 ppm), อุณหภูมิ:0.1 องศาเซลเซียส
    · งานละเอียด-CO_2:ที่ใหญ่กว่า± 100 ppm หรือ 7% rdg (0 ถึง 2000 ppm), ± 10% rdg (2,000 ppm หรือมากกว่า), อุณหภูมิ:± 1.5 องศาเซลเซียส
    ·การตั้งค่า LED - สีเขียว:ถึง 800 ppm สีเหลือง:800 ถึง 1200 ppm สีแดง:1200 ppm ขึ้นไป (เปลี่ยนแปลงได้)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย จาก USB (5 V, 300 mA)
    ·ขนาด - 169 (W) × 24 (D) × 42 (H) มม
    ·น้ำหนัก - 70g
    ·คุณสามารถตรวจสอบ เครื่องวัดระดับน้ำ CO_2 ของสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ในค่าและจอแสดงผล LED 3 ระดับ
    ·ด้วยการแจ้งเตือน CO_2 (เสียงบี๊บ)