จอภาพ CO_2 แบบพกพาEA733AJ-5

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด CO2:0 ถึง 9,999ppm อุณหภูมิ:ความชื้น 0 ถึง + 50 ℃:10 ถึง 90% RH
· ความละเอียด-CO2:1 แผ่นต่อนาทีอุณหภูมิ:0.1 ℃ความชื้น:0.1% RH
· ความแม่นยำ-CO2:50 ppm ± 5% rdg อุณหภูมิ:± 1 ℃ความชื้น:± 7% RH (25 ℃, 10 ถึง 90% RH ไม่มีการควบแน่น)
· พาวเวอร์ซัพพลาย- หม้อแปลงกระแสสลับ
· มิติ -120 (W) × 95 (D) × 100 (H) มม
·น้ำหนัก - 210g
·เป็นประโยชน์สำหรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
·สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบายเพิ่มประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงการต่ออายุอากาศที่เหมาะสม!