เครื่องตรวจจับการรั่ว แก๊สแบบกดหลายตัว EA733AF-1

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ตรวจพบก๊าซไวไฟก๊าซ (ก๊าซมีเทนหรือ Isobutane) / ออกซิเจน / ไฮโดรเจน Sulfid / คาร์บอน
    ·ระบบ: ประเภทการแพร่กระจาย
    ·กันน้ำป้องกัน ป้องกันฝุ่นละออง ประสิทธิภาพ: สอดคล้องกับ Ip67
    · พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่หน่วย: AAA อัลคาไลน์ Dry Cell x 1 ชิ้น (รวม) ถ่านชาร์จ หน่วย: นิกเกิล ไฮโดไรด์ 1 ชิ้น x 1 ชิ้น (ตัวเลือก)
    ·ขนาด: 70 (W) × 26 (D) × 72 (H) มม. (ลบส่วนที่โดดเด่น)
    ·น้ำหนัก: ประมาณ 130 กรัม (ถอดแบตเตอรี่)
    ·ช่วงการตรวจสอบ: [ไวไฟก๊าซ] 0 ถึง 100% LEL [ออกซิเจน] 0 ถึง 25.0vol% [ไฮโดรเจน Sulfid] 0-30.0 ppm [คาร์บอน] 0-300 ppm
    ·ความละเอียด:[ไวไฟก๊าซ] 1% LEL [ออกซิเจน]% 0.1vol [ไฮโดรเจน Sulfid] 0-35 ppm: 0.1 ppm, 35-150 ppm: 0.5 ppm [คาร์บอน] 0-350 ppm: 1 ppm, 350 2000 หน้าต่อนาที: 5 หน้าต่อนาที
    ·การตั้งค่าการแจ้งเตือน: [ก๊าซไวไฟ] ขั้นแรก 10% LEL, ขั้นที่สอง 30% LEL [ออกซิเจน] ขั้นแรก 19.5 โวลต์%, ขั้นที่สอง 18 โวลต์% [ไฮโดรเจนซัลไฟด์] ขั้นแรก 10.0 ppm, ขั้นที่สอง 15.0 ppm, TWA 10.0 ppm, STEL 15.0 ppm [คาร์บอน] stage50ppm แรก stage150ppm สอง TWA 25 ppm, STEL 300 ppm
    ·ใช้ช่วงอุณหภูมิและความชื้น: -20 ℃ถึง 50 ℃, 30 ถึง 85% RH (ไม่มีการควบแน่น)
    ·เวลาทำงานต่อเนื่อง: เปิด โหมด อายุการใช้งานยาวนาน: ประมาณ 40 ชั่วโมง / โหมด อายุการ โหมด ยาวนานปิด: ประมาณ 20 ชั่วโมง※ใน เคส เป็นประเภทที่ไม่มีก๊าซไวไฟ: ประมาณ 1,200 ชั่วโมง (25 ℃, ไม่มีการแจ้งเตือน·ไฟแบ็คไลท์ปิดไฟ)
    · ระบบ แสดงผล: LCDDisplay
    · ระบบ แจ้งเตือน: Buzzer Rumbling, หลอดไฟสีแดงกะพริบ, การสั่นสะเทือน, LCDDisplay (กู้คืนอัตโนมัติ)
    · ป้องกันการระเบิด: ExiaⅡCT3X (Safe ป้องกันการระเบิด)
    ·ฟังก์ชั่น: ฟังก์ชั่น (เซนเซอร์) ·การปรับศูนย์อัตโนมัติ·แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จำนวนการแสดงผล·ยอดจอง· Backlight ·ประกาศแจ้งเตือนของเวลา Buzzer หยุด·แสดงเวลา·แสดงอุณหภูมิ·การทดสอบการแจ้งเตือน· Buzzer ระดับเสียงการตั้งค่า· โหมด อายุการ โหมด ยาวนาน·การบันทึกข้อมูล (การรวบรวมข้อมูลจำเป็นต้องมี คลองเลื่อย รวบรวมข้อมูลการบันทึกที่เป็นทางเลือก)
    · อุปกรณ์เสริม: Safety ขาพิน อแดปเตอร์/ตัวแปลง , แบตเตอรี่สำหรับแลกเปลี่ยน ตัวกรองสัญญาณ 2Sheet

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    เครื่องตรวจจับการรั่ว แก๊สแบบกดหลายตัว EA733AF-1 | ESCO | MISUMI ประเทศไทย