เทอร์โมมิเตอร์ พกพาดิจิตอลEA722CA-19A

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ช่วงอุณหภูมิ:-40 ถึง 260 ℃
    · ความละเอียด:0.1 ℃
    · ความแม่นยำ:± 1 ℃ (9.9 ถึง 59.9 ℃), ± 2 ℃ (-19.9 ถึง -10.0, 60.0 ถึง 99.9 ℃), ± 3 ℃ (-29.9 ถึง -20.0, 100.0 ถึง 199.9 ℃), ± 4 ℃ (-40.0 ถึง - 30.0, 200.0 ถึง 260.0 ℃)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:CR2032 แบตเตอรี่ลิเธียม× 1 ชิ้น (มี)
    ·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปี
    ·ขนาด:40 (W) × 17 (D) × 187 (H) มม. (ไม่รวมส่วนที่เด่นชัด)
    · เปลือก:Dia 2.8 × 120 มม. (ส่วน ปลาย:เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.2 มม. × 20 มม.)
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 27 กรัม (รวมแบตเตอรี่, ที่ โฮลเดอร์ เปลือก )
    · กันน้ำ:IPX7 (ล้างทำความสะอาดง่าย)
    ·สำหรับอุณหภูมิของชิ้นงานภายใน ตัน
    · แรม ,หน่วยความจำ อัตโนมัติอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดพร้อม ฟังก์ชั่น
    ·ปิดอัตโนมัติด้วยฟังก์ชั่น
    ·อุณหภูมิจะแสดงโดยมีช่วงเวลาประมาณ 1 วินาทีเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิ
    ·มีประโยชน์สำหรับการ การใช้งาน หลากหลายเช่นอาหารการทำอาหารฟิสิกส์และเคมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกการเกษตร ฯลฯ