เกจวัด เชื่อมEA719K-11

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·สำหรับการวัดการซ้อนทับของรอยเชื่อมและการเชื่อมเนื้อ
    · วัสดุ- สเตนเลส
    · ความยาวรวม - 100 มม
    ·คอของการเชื่อมเนื้อ - 11 มม
    ·ความสูงของการซ้อนทับ - 8 มม
    · มุม ร่องที่วัดได้ (60 °, 70 °, 80 °, 90 °)
    · ความแม่นยำ- ± 0.2 มม
    · ความละเอียด - 0.1 มม

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท