3,000 ก. (0.1 ก./1 ก.), Letter สเกลวัด (ดิจิทัล)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การชั่งน้ำหนัก: 3000 g
· โหมด ติดตาม: 0.1 g (สูงสุด 100 กรัม)
· โหมด มาตรฐาน: 1 g (2 / 3,000 กรัม)
· ความแม่นยำ: จอแสดงผล 0.1 กรัม: ±0.5 g
0 ก. / 750 ก: ±2 g
750 ก. / 1,500 ก: ±3 g
1,500 กรัม / 3,000 กรัม: ±5 g
·ช่วงการวัด: 0.5 กรัม / 3,000 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA × 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· ขนาดจานชั่ง: 145 (W) ×145 (D) mm
·ขนาด ตัวเครื่อง หลัก: 150 (W) × 190 (H) × 35 (D) mm
·น้ำหนัก: 440 g
· อุปกรณ์เสริม: ตรวจสอบแบตเตอรี่ คู่มือการใช้งาน เคส จัดเก็บ
· คุณสามารถวัดโดยตั้งซองจดหมายให้ตั้งตรงและจอแสดงผลไม่ซ่อนซึ่งสะดวก
·พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน ส่งไปรษณีย์
· วิธีใช้ต่างๆ เช่น ทำอาหาร ทำสวน งานหัตถกรรม งานอดิเรก ฯลฯ
· พร้อม เคส เก็บ เรซิ่น
· แบตเตอรี่ที่ให้มานั้นเป็นแบตเตอรี่สำหรับทดสอบ โปรดซื้อใหม่
· JAN: 4548745926422