เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอล (ไม่สัมผัส)

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·วิธีการวัด:สูตรไม่ หน้าสัมผัส
    ·ระยะการวัด:ประมาณ 50 ถึง 500 มม
    ·ช่วงการวัด:30.0 ถึง 99999 รอบต่อนาที 0.50 ถึง 1600.0rps 0.600 ถึง 1999.0 มิลลิวินาที 0 ถึง 99999 นับ
    · ฟังก์ชั่น:จอแสดงผล MAX / MIN, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (ประมาณ 2 นาที, ปล่อยได้), การเก็บข้อมูล, ไฟแบ็คไลท์
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
    ·น้ำหนัก:เกี่ยวกับ 218 กรัม (ตัวเครื่อง)
    ·ขนาด:60 (W) × 50 (D) × 210 (H) มม
    · อุปกรณ์เสริม:เคส มือถือ ซีล สะท้อนแสง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ) คู่มือการใช้งานแบตเตอรี่ AA (LR6) 1.5 V × 2 ชิ้น
    ·ออกแบบมาในวิธีที่ให้ความสะดวกสบายสูงสุดในการพกพาเพื่อให้สามารถทำการวัดได้อย่างมั่นคง
    ·ระยะ ระยะตรวจจับ ยาวนานใน การ วัด ไม่สัมผัส (สูงสุดประมาณ 50 ซม.) ทำให้สามารถวัดได้ที่ระยะห่างจากวัตถุ แกนหมุน
    ·โดยใช้ขาตั้งกล้องที่มีจำหน่ายทั่วไป (ขนาด สกรู:1/4 -20 UNC) สามารถ ยึดอยู่กับที่