มิเตอร์วัดไฟ ความสว่าง แบบดิจิตอลEA712AH-1A

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·สอดคล้องกับการวัด ไฟ LED
    ·ช่วงการวัด - 20.00 / 200.0 / 2,000 / 20,000 / 200,000lx
    · ความละเอียด - 0.01 / 0.1 / 1/10 / 100lx
    · ความแม่นยำ การวัด - ± 2% rdg
    · พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
    ·ขนาด - 78 (W) × 39 (D) × 170 (H) มม
    ·น้ำหนัก - 310g (รวม ถ่าน)
    · ฟังก์ชั่น - จับเวลา, แรม ,หน่วยความจำ, ถือ, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, เปิดเสียงกริ่ง, ไฟหลัง, ปรับศูนย์
    · ป้องกันฝุ่นละออง กันน้ำ-ip40
    ·มี เคส แบบพกพา สายรัด สาย USB CD-R
    ·เป็นไปตาม เครื่องมือวัด ความสว่าง Class JISAA ที่มีความน่าเชื่อถือสูง
    ·สามารถใช้กับไฟที่มีความ ความสว่าง ต่ำเช่นไฟฉุกเฉินและ แท่งไฟเรืองแสง/กระบองไฟจราจร ตลอดจนไฟ ความสว่าง สูง (200,000 lx)
    ·เป็นไปได้ที่จะวัดโดยแยก ตัวเครื่อง และ เซนเซอร์
    ·สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ถึง 99 ข้อมูลใน แรม ,หน่วยความจำ ภายในประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นโดยการส่งไปยัง PC
    ·หลีกเลี่ยงอิทธิพลของเงาและการสะท้อนแสงมี ฟังก์ชั่น จับเวลาที่ช่วยให้สามารถวัดจากที่ห่างไกลได้