เครื่องทดสอบมินิ แคลมป์ยึด รั่ว (ขนาดเล็ก)EA708LC

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ช่วงการวัด - 0 ถึง 30 mA / 300 mA / 30 A / 300 A (50/60 hz)
    ·แรงดันไฟฟ้าวงจรทำงาน - 600 V AC หรือต่ำกว่า
    ·รัศมีของ ตัวนำ วัดได้ - 40 มม
    · อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน - 0 ถึง 40 ℃ (80% RH หรือต่ำกว่า)
    · มิติ -64 (W) × 23 (D) × 162 (H) มม
    ·น้ำหนักประมาณ 125 กรัม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย-LR-44 หรือ SR-44 x 2 ชิ้น
    ·พร้อม เคส