ดิจิตอลมินิ แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟEA708D-3A

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · แคลมป์ยึด DC / AC dual usetruermsmini
    · การออกแบบ ด้านความปลอดภัยตามIEC61010
    ·ใช้ คอร์/แกน บาง ๆ แคลมป์ยึด ได้ง่ายแม้ในพื้นที่แคบ
    ·ระบบการแปลง True RMS สอดคล้องกับ DCA / ACA / DCA + ACA ช่วงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
    ·การเก็บข้อมูล / การระงับช่วง / การวัด กระแสไฟฟ้า เริ่มต้น ฯลฯ สามารถทำได้ด้วย ฟังก์ชั่น ระงับสูงสุด (การสุ่มตัวอย่าง 10 มิลลิวินาทีช่วง 400 A ยึดอยู่กับที่ ) * ฟังก์ชั่น ระงับสูงสุดคือรูปคลื่นที่มีความกว้าง 4.0 A ขึ้นไป 2msec หรือมากกว่า.
    ·ด้วยฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ (ประมาณ 15 นาที) (ปล่อยได้)
    · AC / DC / DC + AC สามารถวัดได้
    ·มีแสงไฟ
    · กระแสตรง:60/400A ความแม่นยำ:± (2.0% + 5) ความละเอียด:0.01 ก
    · AC:60/400A ความแม่นยำ:± (2.0% + 5) ความละเอียด:0.01 ก
    · คุณสมบัติ เครื่องวัดความถี่:45 ถึง 400 Hz
    ·จำนวนหลักที่แสดง:6000
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แคลมป์ยึด / ขนาด ตัวนำ:φ25มม. / 10 × 26 มม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่อัลคาลินิตี้ AAA (LR03) x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
    ·ขนาด:54 (W) × 31 (D) × 145 (H) มม
    ·น้ำหนัก:ประมาณ 120 ก. (รวม ถ่าน)
    ·ขนาดกระเป๋ากะทัดรัด
    ·พร้อมแบกพอร์ช
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
    ดิจิตอลมินิ แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟEA708D-3A | ESCO | MISUMI ประเทศไทย