ESCO แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ (ดิจิตอล)EA708B-1A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ระบบ แก้ไข:ระบบ เฉลี่ย (MEAN)
·การวัด เส้นผ่านศูนย์กลางแกน เป็นไปได้:เส้นผ่านศูนย์กลาง 33 มม. (เขี้ยว บาง 9.5 มม.)
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า สูงสุดระหว่างขั้ว:เซนเซอร์ แคลมป์ยึด:เทอร์มินอล วัด CAT IV 300 V, CAT III 600vvoltage:CAT III 300 V, CAT II 600 V
·กระแสไฟฟ้า:42.00 A / 420.0 A / 1000 A (50/60 hz, การแก้ไข ค่า เฉลี่ย) ( ความแม่นยำ พื้นฐาน:± 1.5% rdg.±5 ผบ.ทร. )
·แรงดันไฟฟ้า AC:4.2 / 42/420/600 V (ช่วง 4.200 V ถึง 600 V 4) (45 ถึง 500 hz, การแก้ไข ค่า เฉลี่ย) ( ความแม่นยำ พื้นฐาน:± 1.8% rdg.±7 ผบ.ทร. )
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง:420 ม. / 4.2 / 42/420/600 V (ช่วง 420.0 mV ถึง 600 V 5) ( ความแม่นยำ พื้นฐาน:± 1.0% rdg.±3 ทบ.)
·ความต้านทาน:420 / 4.2k / 42k / 420k / 4.2M / 42MΩ (420.0Ωถึง42.00MΩ 6 ช่วง) ( ความแม่นยำ พื้นฐาน:± 2% rdg.±4 dgt)
·ตรวจสอบความต่อเนื่อง:420.0 Ω (± 2.0% rdg.±4 ทบ.)จุดเทรสโฮลด์ เสียง Buzzer:50Ω±40Ωน้อยกว่า
·แสดงอัตราการอัปเดต:400 มิลลิวินาที
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน:-25 ℃ถึง 65 ℃ 80% RH น้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
·ช่วงอุณหภูมิและความชื้นในการจัดเก็บ:-25 ℃ถึง 65 ℃ 80% RH น้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
·วางหลักฐาน:เหนือ คอนกรีต 1 ม
· กัน ฝุ่นและ กันน้ำ:IP40
·เป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน:ความปลอดภัย:EN 61010, อีเอ็มซี:EN61326
· ฟังก์ชั่น:ตรวจสอบต่อเนื่อง Deta อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· พาวเวอร์ซัพพลาย:CR2032 × 1 ชิ้น (รวม)
·เวลาใช้งานต่อเนื่อง:120 ชั่วโมง
·ขนาด:57 (W) × 16 (D) × 175 (H) มม
·น้ำหนัก:100 กรัม
· อุปกรณ์เสริม:กรณี, สายทดสอบ, แบตเตอรี่ลิเธียม (CR2032)
· แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ทินเนอร์พร้อม ฟังก์ชั่น ทดสอบการ์ด
·ค่าเฉลี่ยของค่าที่ระบุใกล้เคียงกับประเภทการแก้ไของค์ประกอบคลื่นพื้นฐาน
·ช่วงอุณหภูมิกว้าง -25 ℃ถึง 65 ℃
·ป้องกันการตกกระแทกทนทานต่อการตก 1 ม