แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา ชนิดใช้คู่ AC/DC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 419.9 ม. / 4.199 / 41.99 / 419.9 / 600 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 4.199 / 41.99 / 419.9 / 600 V.
·กระแสไฟฟ้า AC - 100.0 / 1,000
·ความต้านทาน - 419.9 Ωถึง41.99MΩ
·ความต่อเนื่อง - 419.9Ω
· แคลมป์ยึด ID - เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2032 x 1 ชิ้น
· มิติ -57 (W) × 16 (D) × 180 (H) มม
·น้ำหนัก - 150g
· อุปกรณ์รองรับท่อ การวัด กระแสไฟฟ้า สูงเช่นแบตเตอรี่ฉุกเฉินของ UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) มอเตอร์ ราง แบบใช้ไฟฟ้า