อนาล็อก หลายเครื่องทดสอบEA707G-22

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 120m (4kΩ) / 3/12/30/120/300 (50kΩ) / 1000 V (15kΩ)
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 3/12/30/120/300/750 V (8kΩ / V)
·กระแสไฟฟ้า - 30μ / 0.3 m / 3 เมตร / 30 เมตร / 0.3
·พร้อม เคส
·ความต้านทาน - 5/50/500 / 5k / 50kΩ
·ความ ความจุ-C1:50p ถึง0.2μ, C2:0.01 ถึง20μF, C3:1 ถึง2000μ
·ลักษณะ เครื่องวัดความถี่ - 40 ถึง 30 khz (ช่วง 12 V:40 Hz ถึง 30 khz ช่วง 30 V หรือมากกว่า:40 Hz ถึง 10 khz)
·น้ำหนัก - 350 กรัม
· มิติ -106 (W) × 46 (D) × 165 (H) มม