เครื่องทดสอบหลายตัว อนาล็อก , เครื่องทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (FET)

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 0.3 / 1.2 / 12/30/120/300/1000 V
    ·แรงดันไฟฟ้า AC - 3V (ประมาณ2.5MΩ) / 12 V (ประมาณ1.1MΩ)
    ·กระแสไฟฟ้า - 0.12μ / 0.3 m / 3 เมตร / 30 เมตร / 300 เมตร / 6
    ·กระแสไฟฟ้า AC - 6A
    ·ความต้านทาน - 2k / 20k / 200k / 2M / 20M / 200MΩ
    · พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่เซลล์ AA x 2 ชิ้น
    · มิติ - 106 (W) × 46 (D) × 165 (H) มม
    ·น้ำหนัก - 375g
    · เคส