มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล การประมวลผลข้อมูลการวัดค่า True RMS (การเชื่อมต่อสายไฟ PC)

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·สามารถวัด ค่า แท้จริงได้
    ·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 110.00 ม. / 1.100 / 11.00 / 110.0 / 1,000 V
    ·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 110.00 ม. / 1.100 / 11.00 / 110.0 / 1,000 V
    ·กระแสไฟฟ้า - 110.00μ / 1100.0μ / 11.00 เมตร / 110.0 m / 11
    ·กระแสไฟฟ้า AC - 110.00μ / 1100.0μ / 11.00 เมตร / 110.0 m / 11
    ·ความต้านทาน - 110.00 / 1.100k / 11.00k / 110.0k / 1.100M / 11.00M / 110MΩ
    ·ความ ความจุ - 11.000n / 110.00n / 1.100μ / 11.00μ / 110.0μ / 1.100 ม. / 11.00 ม. / 110mF
    · เครื่องวัดความถี่ - 110.0 / 1100 / 11k / 110k / 1.1 mhz
    ·การตรวจสอบฟังก์ชัน - ไดโอด, การตรวจสอบความต่อเนื่อง, การวัดค่าสัมพัทธ์, การเก็บข้อมูลอัตโนมัติปิดเครื่อง
    · พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 2 ชิ้น
    · มิติ -82 (W) × 44 (D) × 166 (H) มม
    ·น้ำหนัก - 360g
    ·อินเตอร์เฟซ USB ของ Optical link (สายไฟ และ ซอฟท์แวร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)