ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ การประมวลผลข้อมูล (การเชื่อมต่อสายไฟ PC)

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 400m / 4/40/400/1000 V
    ·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 4/40/400/750 V.
    ·กระแสไฟฟ้า - 400μ / 4000μ / 40 เมตร / 400 เมตร / 4/10
    ·กระแสไฟฟ้า AC - 400μ / 4000μ / 40 เมตร / 400 เมตร / 4/10
    ·ความต้านทาน - 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40MΩ
    ·ความ ความจุ - 40n / 400n / 4μ / 40μ / 100μF
    · ฟังก์ชั่น- การเก็บข้อมูลการถือช่วงการตรวจสอบการนำไฟฟ้าการตรวจสอบ ไดโอด
    · มิติ -90 (W) × 48 (D) × 167 (H) มม
    ·น้ำหนักประมาณ 330 กรัม
    · พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 2 ชิ้น
    · Optical link RS232C / USB interface (สายไฟ ซอฟท์แวร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)