ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (ช่วง กระแสไฟฟ้า ถึง 15 A)

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ช่วง กระแสไฟฟ้า สูงสุด 15 A
    ·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DCV) -600m / 6/60/600/1000 V
    ·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (ACV) -6/60/600/750 V.
    ·กระแสไฟฟ้า (DCA) -600μ / 6000μ / 60 เมตร / 600 เมตร / 6/15
    ·กระแสไฟฟ้า AC (ACA) -600μ / 6,000μ / 60 เมตร / 600 เมตร / 6/15
    · ค่า ความต้านทาน - 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60MΩ
    ·ความ ความจุ - 40n / 400n / 4μ / 40μ / 400μ / 4000μF
    · เครื่องวัดความถี่ - 9.999 / 99.99 / 999.9 / 9.999k / 99.99 khz
    · ฟังก์ชั่น- ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การเก็บข้อมูล, การถือครองช่วง, การตรวจสอบการนำ, การตรวจสอบ ไดโอด
    ·ด้วยกราฟแท่ง อนาล็อก
    · พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
    ·ขนาด - 90 (W) × 48 (D) × 167 (H) มม
    ·น้ำหนักประมาณ 315 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
    ·พร้อม สายนำไฟฟ้า ทดสอบ (EA707NA-9)
    ·มี ฝาครอบ ขาพิน
    ·ใช้ซองหนังที่แขวนผนังได้