เครื่องทดสอบดิจิตอลแบบพกพา ESCO EA707D-24

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 400m / 4/40/400/500 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 4/40/400/500 V.
·ความต้านทาน - 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40MΩ
·ความ ความจุ - 4n / 40n / 400n / 4μ / 40μ / 200μF
· เครื่องวัดความถี่ - 9.999 / 99.99 / 999.9 / 9.99k / 60.00 khz
·เก็บข้อมูล
· -off อุปกรณ์แหล่งจ่าย
·ความต่อเนื่อง - Buzzer ให้เสียงที่10Ωถึง120Ω(แรงดันไฟฟ้าเปิด:0.4 โวลต์)
·แรงดันไฟฟ้าเปิดทดสอบ ไดโอด:ประมาณ 1.5 V
· มิติ -56 (W) × 11.5 (D) × 108 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 50 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2032 x 1 ชิ้น