เครื่องทดสอบดิจิตอลแบบพกพา (ประมาณ 2.9 V เมื่อแรงดันแบตเตอรี่เท่ากับ 3 V)EA707D-22A

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 400m / 4/40/400/500 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 4/40/400/500 V.
·ความต้านทาน - 400 / 4K / 40K / 400K / 4M / 40MΩ
·ตรวจสอบความต่อเนื่อง - แรงดันไฟฟ้าเปิด:ประมาณ -1.2 V (เสียงกริ่งที่ประมาณน้อยกว่า35Ω)
·น้ำหนัก - 110 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-LR44 x 2 ชิ้น
·แรงดันไฟฟ้าเปิดทดสอบ ไดโอด ใกล้เคียงกับแรงดันแบตเตอรี่ (ประมาณ 2.9 V ที่แรงดันแบตเตอรี่ 3 V)
· มิติ -76 (W) × 18 (D) × 117 (H) มม