มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล มาตรฐาน ใหม่ของ หลากหลายฟังก์ชั่น

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 400m / 4/40/400/1000 V
·แรงดันไฟฟ้า AC - 4/40/400 / 1,000 V
·กระแสไฟฟ้า - 400μ / 4000μ / 40 เมตร / 400 เมตร / 4/10
·กระแสไฟฟ้า AC - 400μ / 4000μ / 40 เมตร / 400 เมตร / 4/10
·ความต้านทาน - 400 / 4K / 40k / 400k / 4M / 40MΩ
·น้ำหนักประมาณ 360 กรัม
·มี สายนำไฟฟ้า การทดสอบ
·ความ ความจุ - 50n / 500n / 5μ / 50k / 100μF
· เครื่องวัดความถี่ - 5/50/500 / 5k / 50k / 100 khz
·ความต่อเนื่อง ไดโอด ตรวจสอบแบตเตอรี่
· มิติ -82 (W) × 44 (D) × 166 (H) มม