ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ชนิดการวัดค่า True RMS (มาตรฐาน หลากหลายฟังก์ชั่น ใหม่)

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·สามารถวัด ค่า แท้จริงได้
    ·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 400m / 4/40/400/1000 V
    ·แรงดันไฟฟ้า AC - 4/40/400 / 1,000 V
    · DC / AC กระแสไฟฟ้า - 400μ / 4000μ / 40 เมตร / 400 เมตร / 4/15
    ·ความต้านทาน - 400 / 4K / 40K / 400K / 4M / 40MΩ
    ·ความ ความจุ - 50n / 500n / 5μ / 50μ / 500μ / 100μF
    · เครื่องวัดความถี่ - 5/50/500 / 5k / 100 khz
    ·อุณหภูมิ:-20 ถึง 300 ℃ (พร้อม เซนเซอร์ ชนิด K)
    ·ตรวจสอบความต่อเนื่องที่ 0 ถึง85Ω (±45Ω) เสียงและ ไฟ LED (แรงดันไฟฟ้าเปิด:ประมาณ 0.4 V)
    ·แรงดันไฟฟ้าเปิดทดสอบ ไดโอด:ประมาณ 1.5 V
    · พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 2 ชิ้น
    · มิติ -82 (W) × 44 (D) × 166 (H) มม
    ·น้ำหนัก - 360g
    · พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 2 ชิ้น
    · อุปกรณ์เสริม- ทดสอบ สายนำไฟฟ้า เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล