มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มี ความแม่นยำ สูงและ แรม ,หน่วยความจำ (การเชื่อมต่อสายไฟ PC)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สามารถวัด ค่า แท้จริงได้
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 60.00 ม. / 600.0 ม. / 9.999 / 99.99 / 999.9 V
·แรงดันไฟฟ้า AC - 60.00 ม. / 600.0 ม. / 9.999 / 99.99 / 999.9 V
·กระแสไฟฟ้า - 600.0μ / 6000μ / 60.00 เมตร / 600.0 m / 6.000 / 10.00
·กระแสไฟฟ้า AC - 600.0μ / 6000μ / 60.00 เมตร / 600.0 m / 6.000 / 10.00
·ความต้านทาน - 600.0 / 6.000k / 60.00k / 600.0k / 6.000M / 60.00MΩ (conductance:99.99nS)
·ความ ความจุ - 60.00n / 600.0n / 6.000μ / 60.00μ / 600.0μ / 6.000 m / 25mF
· เครื่องวัดความถี่ - 15.00 ถึง 50.00 khz ( เครื่องวัดความถี่ ตรรกะ:5.00 ถึง 1.000 mhz)
·อุณหภูมิ - 50 ถึง 1000 ℃ ( เซนเซอร์:-50 ถึง 250 ℃)
· ฟังก์ชั่น- การตรวจสอบความต่อเนื่อง, การตรวจสอบ ไดโอด , เครื่องวัดความถี่ ลอจิก, อัตราส่วนหน้าที่ (0.00 ถึง 100.0%), การวัด ค่า สัมพัทธ์, บันทึก ค่า สูงสุด / ต่ำสุด, การถือครองสูงสุด, การเก็บข้อมูล, การปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
· มิติ -86 (W) × 52 (D) × 184 (H) มม
·น้ำหนัก - 430g (รวมซองหนัง)
· อุปกรณ์เสริม- ทดสอบ สายนำไฟฟ้า เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K (ช่วงการวัด:-50 ถึง 250 ℃), ซองหนัง
·อินเตอร์เฟซ USB ของ Optical link (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·รายละเอียด:ตัวเครื่อง