[ประเภทดินสอ]ผู้ทดสอบหลายคนEA707A-15A

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 6A:419.9 ม. ถึง 500 V, -15A:419.9 ม. ถึง 600 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 6A:4.199 ถึง 500 V, -15A:4.199 ถึง 600 V
·ความต้านทาน - 419.9 Ωถึง41.99MΩ
· ฟังก์ชั่น- ตรวจสอบความต่อเนื่อง, -15A:การทดสอบ ไดโอด (การตัดสินทิศทางไปข้างหน้า) แสงด้านหลัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2032 x 1 ชิ้น
·น้ำหนัก - 6A:60 ก. -15A:80 กรัม
· มิติ --6A:55 (W) × 9.5 (D) × 109 (H) มม. -15A:30 (W) × 26.5 (D) × 182 (H) มม
· รูปทรง:ประเภทดินสอ