เครื่องวัดความสั่นสะเทือน แบบดิจิตอลEA706XA-2

แบรนด์ :
ESCO
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดความเร็ว:0.5 ถึง 199.9 mm / s (ไม่สามารถวัด เครื่องวัดความถี่ การสั่นสะเทือนและการ เลื่อยโซ่ ได้), การเร่งความเร็ว:0.5 ถึง 199.9 ม. / วินาที 2
· เครื่องวัดความถี่ การวัด - 10hz ถึง 1khz
· ความแม่นยำ- ± (5% + 2dgt), (@ 80 hz / 160 hz, @ 23 ± 5 ℃)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
·น้ำหนัก - 274g
· มิติ -78 (W) × 38 (D) × 185 (H) มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เซนเซอร์ 16 x 29 มม.)