Digital เครื่องวัดความสั่นสะเทือน วัดได้ 3 โหมด

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·มีโหมดการวัดสามโหมด ได้แก่ ความเร่งความเร็วและการ เลื่อยโซ่
    ·ช่วงการวัดความเร็ว:10 ถึง 1,000 เฮิรตซ์การเร่งความเร็ว:(ACC1) 10 ถึง 6000 Hz (ACC2) 10 ถึง 300 hz การ เลื่อยโซ่:10 ถึง 1,000 Hz
    · งานละเอียด:ด้วย 5% ของ สเกลวัด เต็ม
    · ฟังก์ชั่น- การถือรูปสูงสุด DC, เอาต์พุต AC, จอแสดงผล, ชุดกรอง ผ่านกฎหมาย แบบฝัง ตัว (สำหรับ โหมด ACC 2 โหมด)
    · พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
    ·ขนาด - ตัวเครื่อง:72 (W) × 24 (D) × 220 (H) มม., กระบะ:14.2 (hex) x50 (D) mm, อแดปเตอร์/ตัวแปลง แม่เหล็ก:φ24× 15 (h) มม
    ·น้ำหนัก - 200 กรัม