อุปกรณ์วัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [สนามแม่เหล็ก 3 สนาม]EA703G-3

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 38mV / m ถึง 20 V / m
· สเกลวัด ต่ำสุดที่แสดง - 0.1 mV / m, 0.1μA / m, 0.001μW / m2, 0.001μW / cm2
· เครื่องวัดความถี่ การวัด - 10mhz ถึง 8 ghz
· แกน สนาม แม่เหล็ก -X, Y, Z 3 แกน สนาม แม่เหล็ก
· ฟังก์ชั่น/ ปิดการตั้งค่าการ สัญญาณเตือน , การถือครอง ค่า สูงสุด / เฉลี่ย, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, บันทึกข้อมูล (200 บันทึก)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
· มิติ -80 (W) × 80 (D) × 370 (H) มม
·น้ำหนัก - 180g
· อุปกรณ์เสริม- เคส พกพา
·เหมาะสำหรับการวัดรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือสายโทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (ทีวี / วิดีโอ) คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม ฯลฯ