เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอลEA701BB-102

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · เซนเซอร์- ประเภท K
    ·ช่วงการวัด - 40 ถึง 200 ℃
    · ความละเอียด (ตัวเครื่อง) -0.1 ℃ (-199.9 ถึง 199.9 ℃), 1 ℃ (อื่น ๆ )
    · ความแม่นยำ (ตัวเครื่อง) - 199.9 ถึง -0.1 ℃:± (0.1% rdg + 0.6 ℃), 0.0 ถึง + 100.0 ℃:± (0.1% rdg + 0.3 ℃), +100.1 ถึง + 199.9 ℃:± (0.1% rdg + 0.3 ℃), +200 ถึง +1,370:± (0.2% RDG + 0.5 ℃)
    ·กันน้ำ - ตัวเครื่อง:การปฏิบัติตามมาตรฐาน IP67
    · Function-Datahold สูงสุด นาที แสดงค่าปิดอัตโนมัติ
    · พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA batteryx4 ชิ้น (รวม)
    ·ขนาด - ตัวเครื่อง:70 (W) × 40.5 (D) × 180 (H) มม., เซนเซอร์:เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 (ปลาย) x 90 ถึง 220 มม. ความยาวรหัส:1 ม
    ·น้ำหนัก - 200 กรัม
    · อุปกรณ์เสริม- เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ การขยายตัวและการหดตัวสำหรับเครื่องปรับอากาศ x 1 ชิ้น สายรัดข้อมือ