[กันน้ำ]เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล (พร้อม แรม ,หน่วยความจำ)EA701AC-20A

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    ·ช่วงการวัด:-50 ℃ถึง + 300 ℃
    · ความละเอียด:0.1 ℃
    · ความแม่นยำ:± 1 ℃ (-30 ℃ถึง 250 ℃), ± 2 ℃ (ช่วงอุณหภูมิอื่น ๆ )
    ·ช่วงการแสดงอุณหภูมิ:ประมาณ 1 วินาที
    · กันน้ำ:JIS รักษา Class 7, IPX7 มาก (เมื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ )
    · มือจับ ส่วนอุณหภูมิป้องกันความร้อน:60 ℃
    · ฟังก์ชั่น:การเก็บข้อมูลการแสดงผลสูงสุด / ต่ำสุดการ สัญญาณเตือน อุณหภูมิขีด จำกัด สูงสุด / ขีด จำกัด ล่าง (สามารถบันทึกได้สูงสุด 99 ชุด) แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล (บันทึกได้สูงสุด 99 ชิ้น) ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
    · พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AAA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
    ·ขนาด:ตัวเครื่อง:66 (W) × 29 (D) × 148 (H) มม. (ไม่รวมส่วนที่เด่นชัด), เปลือก:Dia 3.6 ×ประมาณ 150 (L) มม
    ·ความยาว สายต่อเซนเซอร์:ประมาณ 1 ม
    ·น้ำหนัก:ตัวเครื่อง:ประมาณ 120 ก. (รวม ถ่าน), เซนเซอร์:ประมาณ 120 g
    · เทอร์มินอล เอาต์พุต ภายนอก:ไม่มีอะไร
    · อุปกรณ์เสริม:แบตเตอรี่ (สำหรับจอภาพ), คู่มือการใช้งาน, เคส ใส
    ·สำหรับปรุงอาหารสำหรับการทดลองสำหรับการวัดอุณหภูมิของดิน
    ·ดูง่ายแม้ในที่มืดโดยติดตั้งไฟแบ็คไลท์
    ·เป็นไปได้ที่จะล้าง ผลิตภัณฑ์ ด้วยน้ำเพียงเล็กน้อยเนื่องจากความสามารถในการ กันน้ำ จึงถูกสุขลักษณะ
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
    [กันน้ำ]เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล (พร้อม แรม ,หน่วยความจำ)EA701AC-20A | ESCO | MISUMI ประเทศไทย