ชุดดอกไขควงวงล้อชนิด Hex 1/4" EA683WB

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · ไดรฟ์แบบเหลี่ยม-1/4
    · (+) ความยาวดอกไขควง 25 มม.: #0, #1, #2, #3 (2 ชิ้นสำหรับ #2 เท่านั้น), ความยาว 50 มม.: #0, #1, #2, #3
    · (-) ความยาวบิต: 25มม.: 3มม., 4มม., 5มม., 5.5มม., 6.5มม. ความยาว-50มม.: 3มม., 4มม., 5มม., 5.5มม., 6.5มม.
    · ความยาวดอกไขควงหกเหลี่ยม 25 มม.: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 มม., ความยาว 50 มม.: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 มม.
    · บิตแรงบิด-ความยาว 25 มม.: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, ความยาว 50 มม.: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
    · บิตทอร์ค (ป้องกันการงัดแงะ) - ความยาว 25 มม.: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, ความยาว 50 มม.: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
    · 65 mm ดอกไขควงหัวคู่-(+) x (+)(ขนาดเดียวกัน):#1x#1, #2x#2, #3x#3, (+) x (+):#1 × 4.5 mm, #2 × 5.5 mm, #3 × 6.5 mm, (+) x (+)(ขนาดต่างกัน):#1X#2, #2X#3
    · 110 mm ดอกไขควงหัวคู่-(+) x (+)(ขนาดเดียวกัน):#1x#1, #2x#2, #3x#3
    · อแดปเตอร์ซ็อกเก็ต-25, 50มม.
    · ตัวจับดอกไขควงแบบมีแม่เหล็ก-60 มม
    · มือจับบิตชนิดเฟืองวงล้อ