[8 ชิ้น] ชุดไขควง EA683SA-800

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · ชุด 8 ชิ้น
    · ขนาด-(+)ไดรเวอร์(ปลาย x เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)-#1 × 5 mm:(ความยาวเพลา)-75mm, #2 × 6 mm:(ความยาวเพลา)-100mm, #3 × 8 mm:(ความยาวเพลา)-150mm, #2 × 6 mm:(ความยาวเพลา)-38mm, (-)ไดรเวอร์(ความกว้างใบมีด x ความหนา)-5.0 × 0.9 mm:(ความยาวเพลา)-75mm, 6.0 × 1.1 mm:(ความยาวเพลา)-100mm, 8.0 × 1.4 mm:(ความยาวเพลา)-150mm, 6.0 × 1.2 mm:(ความยาวเพลา)-38mm
    · ความยาวรวม-94·179.3·216.3·276.3 mm
    · พร้อมกระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง-250 × 100มม.
    · วัสดุ-เพลา: เหล็กกล้า โครเมี่ยม โมลิบดีนัม, ด้ามจับ: เรซินแข็ง
    · ปลายพร้อมแม่เหล็ก