ชุดเจาะไฮดรอลิก EA620TD

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · เอาต์พุต-50kN (5.1ตันฟุต)
    · ปริมาตรถังน้ำ, น้ำหนัก, ความยาวรวม-60ml, 2.4 kg, 353 mm
    · ความจุ-แผ่นเหล็กละมุน 3.2 mm: แผ่นเหล็กบาง A15 (5/8) ถึง A63 (2.1/2)เหล็กหนา B16 (1/2) ถึง B54(2)แผ่นเหล็กละมุน 2.3 mm: แผ่นเหล็กบาง A15 (5/8) ถึง A75(3)เหล็กหนา B16 (1/2) ถึง B70B70 (2.1/2)แผ่นเหล็กละมุน 1.6 mm: แผ่นเหล็กบาง A15 (5/8) ถึง A75(3)เหล็กหนา B16 (1/2) ถึง B82(3)※ สำหรับแผ่นสเตนเลส สามารถใช้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของแผ่นเหล็กละมุน
    · ขนาดพันช์: (เหล็กหนา) B16, B22, B28, B36, B42, B54