[ชุด 46 ชิ้น] ชุดเครื่องมือ, EA612SC-24

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · ขนาดตัวเรือน -410 (W) × 220 (D) × 195 (H) มม, เหล็กกล้า
    · น้ำหนัก-11.1กก<รายละเอียดชุด>
    · (1/2) ซ็อกเก็ต (รูหกเหลี่ยม)-10, 12, 13, 14 มม
    · (1/2) ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (12P)-17, 19, 21, 22, 24, 26, 27 มม
    · (1/2) มือจับ เฟืองวงล้อ - 270 มม
    · (1/2) แถบต่อ - 150 มม
    · ประแจปากตาย-5.5 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 22 x 24มม.
    · แหวนประแจ (45° ยาว)-10 x 12, 12 x 14, 13 x 17, 19 x 21, 22 x 24มม.
    · ประแจเลื่อน-308มม.
    · คีมตัดข้าง-185มม.
    · คีมปากจิ้งจก-203มม.
    · คีมตัด-160mm
    · คีมสำหรับปั๊มน้ำ-255 มม.
    · ไขควง หัวค้อน (-) - 4.9 x 76, 6 x 102, 9 x 153 มม
    · (+)ไขควงหัวค้อน-#1 x 76, #2 x 102, #3 x 153 mm
    · ค้อนแบบผสม-533g
    · ประแจหกเหลี่ยม-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มม.
    · ชุดเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม