250 mm2, ที่ คีมปอกสายไฟ สายไฟ (สำหรับ สว่านไฟฟ้า, ก้านปรับระดับ )

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· สำหรับสาย CV และ CVT (600 V)
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 6.35 มม. (ฐานสิบหก)
· ไขควง รองรับการใช้งาน : ไขควงอิมแพค 14.4 V ขึ้นไป
· เพียงแค่เสียบที่ คีมปอกสายไฟ สายไฟ ที่ปลาย สายไฟ แล้วหมุน สว่านไฟฟ้า ก็สามารถถอด การเคลือบผิว สายไฟ ในเวลาประมาณ 1 วินาที
·ประเภท ก้านปรับระดับ แบบปรับได้
· ชนิดเปลี่ยนดอกสว่าน ( เพลา มีความยาว ด้าม 55 มม. ขึ้นไป สามารถใช้ได้)
· ใบมีดลบคม สำรอง : EA580TA-27
· ขนาด สายไฟ : 250 mm2
· ความกว้าง ถอด : 36/51 mm
· น้ำหนัก: 332 กรัม
・JAN:4548745904154