100 mm2, ที่ คีมปอกสายไฟ สายไฟ (สำหรับ สว่านไฟฟ้า, ก้านปรับระดับ )

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · สำหรับสาย CV และ CVT (600 V)
    · ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 6.35 มม. (ฐานสิบหก)
    · ไขควง รองรับการใช้งาน : ไขควงอิมแพค 14.4 V ขึ้นไป
    · เพียงแค่เสียบที่ คีมปอกสายไฟ สายไฟ ที่ปลาย สายไฟ แล้วหมุน สว่านไฟฟ้า ก็สามารถถอด การเคลือบผิว สายไฟ ในเวลาประมาณ 1 วินาที
    ·ประเภท ก้านปรับระดับ แบบปรับได้
    · ใบมีดลบคม สำรอง : EA580TA-24
    · ขนาด สายไฟ : 100 mm2
    · ความกว้าง ถอด : 19/34 mm
    · น้ำหนัก: 193 กรัม
    ・JAN:4548745904123

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท