ชุดสิ่วและพั้นช์ (12 ชิ้น) EA572JE

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · วัสดุ: เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับการใช้งานโครงสร้างเครื่องจักร (ชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำ)
    · สำหรับโรงงานเหล็ก งานซ่อมบำรุงรถยนต์ และการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร< รายละเอียดชุด >
    · สิ่วเย็น (ความกว้างใบมีด x ความยาวทั้งหมด): 13 x 150, 16 x 153, 19 x 190, 22 x 200 มม.
    · สิ่ว แหลม (ความกว้าง ใบมีดลบคม x ความยาวทั้งหมด): 5 x 148 มม
    · พั้นช์ขาพินตรงกลาง (เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย x ความยาวทั้งหมด): 4 x 150 มม.
    · ขาพินเจาะ (เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย x ความยาวทั้งหมด): 5 x 151มม., 6 x 151มม.
    · หมุดเจาะปลายเรียว (เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย x ความยาวทั้งหมด): 3 x 151มม., 5 x 151มม.
    · สิ่ว Stonecold (ปลายสี่เหลี่ยม x ความยาวทั้งหมด): 13 x 166 mm
    · หมุดเจาะปลายเรียวยาว (เส้นผ่านศูนย์กลางปลาย x ความยาวทั้งหมด): 4 x 202 มม.

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท