(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องตัด เกลียว แบบเต็มและเครื่องเจาะEA545A-100

เครื่องตัด เกลียว แบบเต็มและเครื่องเจาะEA545A-100

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA545A-100

รหัสรุ่น
EA545A-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,834.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เครื่องจักร นี้สามารถทำ รางครอบสายไฟ พันช์ ดักส์/ท่อลม และตัด เกลียวตลอด
· วัสดุ ใช้งานได้ -W3 / 8 "เกลียวตลอด รางครอบสายไฟ (DP1, DP2), ดักส์/ท่อลม แผ่นเหล็กกล้า อ่อน (D1) ซึ่งมีความสูงถึง 2.0 มม., แผ่นเพลท SUS susway (S-DP2) ที่สูงถึง 1.5 มม., แถบ M คู่ (CW-19)
· ความยาวรวม - 605 มม
·น้ำหนัก - 7.6 กก
· คลองเลื่อย พันช์ ดอกยางและเส้นผ่านศูนย์กลาง 10.5 มาพร้อมกับ ตัวเครื่อง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA545A-100

รหัสรุ่น
EA545A-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 31,834.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1