คีมย้ำหางปลาแบบชุด EA538K

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · <รายละเอียดชุด>-ชุด 3 ชิ้น (พร้อมกระเป๋าเก็บเครื่องมือช่าง)
    · สำหรับหางปลาหุ้มฉนวน -·หางปลาที่ใช้ได้-หางปลาหุ้มฉนวน·ช่วงการบีบอัด-0.75 ถึง 6.0 mm2
    · สำหรับขั้วต่อสายแบบเสียบ-·ขั้วต่อสายที่ใช้ได้-ขั้วต่อสายแบบเสียบ·ช่วงการบีบอัด-0.5 ถึง 2.5 mm2
    · สำหรับเทอร์มินอลเปลือย-·เทอร์มินอลที่ใช้ได้-เทอร์มินอลเปลือย·หางปลา-0.5 ถึง 6.0 mm2
    · ความยาวทั้งหมด - 215 มม.
    · พร้อมเครื่องตัดสกรู
    · ด้ามจับ-ตาไก่พลาสติก
    · การขัดเงา
    · กระเป๋าเก็บเครื่องมือช่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงสีหรือคุณภาพของวัสดุโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท