(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น เข็นสะดวก (อะลูมิเนียม)/ ล้อ

รถเข็น เข็นสะดวก (อะลูมิเนียม)/ ล้อ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,133.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EA520FG-1 SALE
EA520FG-2 SALE
EA520FG-101
EA520FG-201
EA520FG-301
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วัสดุ ความสูงโดยรวม (มม.) รายละเอียด 1 จำนวน เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ กำลังโหลดขนาดแพลตฟอร์ม (มม.) รายละเอียด 3 พิกัดน้ำหนัก กระจายสม่ำเสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้ ความกว้างรวม (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.) น้ำหนัก (กิโลกรัม) ขนาดพับ

฿ 16,220.00

฿ 12,745.68

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน อะลูมิเนียมผสม 1030 - 1 หน่วย - 300×385 - 50 390 127 3.2 390(W)×50(D)×595(H)mm

฿ 21,257.00

฿ 19,399.14

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน อะลูมิเนียมผสม 1090 - 1 หน่วย - 320×480 - 125 488 170 5.2 488(W)×64(D)×765(H)mm

฿ 2,133.00

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน - - ล้อ สำรองสำหรับ EA520FG-1 1 ชิ้น ø 127mm - - - - - - -

฿ 4,257.00

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน - - ล้อ สำรองสำหรับ EA520FG-2 1 ชิ้น ø 170mm - - - - - - -

฿ 7,930.00

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน - - ล้อ สำรองสำหรับ EA520FG-3 รุ่นเก่า 1 ชิ้น ø 220mm - ยางเติมลม - - - - -

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ ล้อ
    ยาง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พกพาสะดวก ติดตั้งง่ายไม่ยุ่งยาก
· ล้อ กางออกพร้อมกับดึงแท่นบรรทุกออก
· ปริมาณ: 1

รหัสรุ่น
EA520FG-1 SALE
EA520FG-2 SALE
EA520FG-101
EA520FG-201
EA520FG-301
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง วัสดุ ความสูงโดยรวม (มม.) รายละเอียด 1 จำนวน เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ กำลังโหลดขนาดแพลตฟอร์ม (มม.) รายละเอียด 3 พิกัดน้ำหนัก กระจายสม่ำเสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้ ความกว้างรวม (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.) น้ำหนัก (กิโลกรัม) ขนาดพับ

฿ 16,220.00

฿ 12,745.68

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน อะลูมิเนียมผสม 1030 - 1 หน่วย - 300×385 - 50 390 127 3.2 390(W)×50(D)×595(H)mm

฿ 21,257.00

฿ 19,399.14

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน อะลูมิเนียมผสม 1090 - 1 หน่วย - 320×480 - 125 488 170 5.2 488(W)×64(D)×765(H)mm

฿ 2,133.00

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน - - ล้อ สำรองสำหรับ EA520FG-1 1 ชิ้น ø 127mm - - - - - - -

฿ 4,257.00

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน - - ล้อ สำรองสำหรับ EA520FG-2 1 ชิ้น ø 170mm - - - - - - -

฿ 7,930.00

TRUCK 1 ชิ้น 12 วัน - - ล้อ สำรองสำหรับ EA520FG-3 รุ่นเก่า 1 ชิ้น ø 220mm - ยางเติมลม - - - - -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1