ชุดเปลี่ยนยาง EA519CJ

แบรนด์ :
ESCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · สำหรับรถบรรทุก
    · มีโฮลเดอร์ลูกปัด
    · เหล็กกล้าหลอม
    · เหมาะสำหรับบริการบนท้องถนน
    · สำหรับการถอด-ความยาวรวม: 990 mm, น้ำหนัก: 3 kg (EA519CJ-1)
    · สำหรับการติดตั้ง-ความยาวรวม: 960มม., น้ำหนัก: 1.8กก. (รุ่นเก่า:EA519CJ-2)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท