(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อะลูมิเนียม + โพลีเอทิลีน เรซิ่น + โครงสร้าง อะลูมิเนียม แซนด์วิช
· สามารถใช้การได้ดีเยี่ยม น้ำหนักเบา ความทนทาน ทนความร้อน และ ฉนวนกันความร้อน เสียง
· เนื่องจาก วัสดุ อะลูมิเนียม ทนต่อสภาวะอากาศ และอบได้ จึงมี ทนสภาพอากาศ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ความต้านทานคราบ และความต้านทานต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
· ผลิตภัณฑ์ ไม่มันเงา (เป็นชนิด ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว)
รหัสสินค้า |
---|
EA440HA-31 |
EA440HA-32 |
EA440HA-33 |
EA440HA-34 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,787.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีขาวงาช้าง | ||
฿ 2,787.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีขาว | ||
฿ 2,787.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีดำ | ||
฿ 2,787.00 | SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | เงิน |
กำลังโหลด …
ขนาด | 605×910×3mm | น้ำหนัก | 2.0 กก. |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง