(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถุงมือ 235 มม (บางเคฟล่า)

ถุงมือ 235 มม (บางเคฟล่า)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 317.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA354KA-6
EA354KA-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด สี ความยาวนิ้วกลาง ความยาวรวม สี ข้อมือ

฿ 317.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน S ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีขาว 65mm 220mm สีขาว

฿ 344.00

GLOVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: ส้ม 80mm 230mm สีส้ม

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    เส้นด้ายปั่นเคฟล่าร์ 100%
  • ความหนา
    2.5mm
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • รายละเอียด 1
    10 เกจวัด
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    180mm
  • รายละเอียด2
    มาตรฐาน EU CEEN388 เครื่องวัดระดับน้ำ ความต้านทานการตัด 3

รายละเอียดสินค้า

· เนื่องจากมีความบางจึงสามารถใช้เป็น ถุงมือชั้นใน
· มาตรฐาน EU CE EN388 ความต้านทานการตัด เครื่องวัดระดับน้ำ 3

รหัสรุ่น
EA354KA-6
EA354KA-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด สี ความยาวนิ้วกลาง ความยาวรวม สี ข้อมือ

฿ 317.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน S ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: สีขาว 65mm 220mm สีขาว

฿ 344.00

GLOVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: ชายเสื้อเหลือง: ส้ม 80mm 230mm สีส้ม

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1