1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สารเรืองแสง / แท่ง งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ทองแดง EA307C-2.0

WELDING TOOL

สารเรืองแสง / แท่ง งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ทองแดง EA307C-2.0
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,422.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ระหว่าง ทองแดง และ ทองแดง เท่านั้น
· ความยาวรวม - 500 มม
·บรรจุ 1 กก
· มาตรฐาน JIS-ea307-1.6 ถึง -2.4:BCuP-2, EA307C-1.6 ถึง -2.4:BCuP-6EA307D-1.6 ถึง -2.4:BCuP-3
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:2.0 มม
·อุณหภูมิในการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน:730 ถึง 815 ℃
· Silvercontents:2%

รหัสสินค้า
EA307C-2.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,422.00

WELDING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA307C-2.0 ในชุด สารเรืองแสง / แท่ง งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ทองแดง EA307C-2.0