[สำหรับใช้ในธุรกิจ]อุปกรณ์ทำความสะอาด ไอน้ำEA115KT-7B

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์)
· การใช้พลังงาน:1500
· ความดัน ไอน้ำ:0.4 mpa
·ความจุ ถังน้ำ:2.0 L (หม้อต้ม) 2.4 L ( ถังน้ำ ย่อย)
·ขนาด:475 × 320 × 275 (H) มม
·น้ำหนัก:8 กก. (เฉพาะหลัก)
·ความยาว สายพาวเวอร์:3 ม
· ถัง หม้อไอ ถังน้ำ:อุณหภูมิที่ร้อนเกินไป:145 ℃อุณหภูมิปล่อย:100 ℃
·เวลา Hea-up:ประมาณ 15 นาที
· อุปกรณ์เสริม:หัวฉีดแบบอินทิกรัล, หัวฉีด (อันละอันแบบยาวและแบบสั้น), ท่อ 2 ชิ้น, แปรงมือ (มีฝาปิด 1 ชิ้น), แปรงจุด, ชุดหัวฉีด, ช่องทาง, หัวฉีดฟลอร์ (พร้อมแปรง·ไม่มีแปรงอย่างละ 1 ชิ้น / 1 อันด้วย ฝาครอบ), กระเป๋า strage อุปกรณ์เสริม
· อุปกรณ์ทำความสะอาด ไอน้ำสำหรับธุรกิจ
·สามารถทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆได้ด้วย อุปกรณ์เสริม มากมาย
·เนื่องจากแบคทีเรียสามารถกำจัดได้ถึง 99.999% ด้วยไอน้ำอุณหภูมิสูงโดยไม่ต้องใช้ น้ำยาทำความสะอาด จึงมีประสิทธิภาพในการจัดการสุขอนามัยนอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพสำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นต่างๆการเผาไหม้ ฟิล์ม น้ำมัน แม่พิมพ์ และ อื่น ๆ
·เนื่องจากสามารถปรับปริมาณไอน้ำและปริมาณน้ำร้อนได้จึงมีประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การ การสเตอริไลซ์, การทำให้ปลอดเชื้อ ไปจนถึงการชะล้างสิ่งสกปรก
·ด้วยการติดตั้ง ถังน้ำ ย่อยสำหรับจ่ายน้ำอัตโนมัติไปยังหม้อไอน้ำทำให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่รบกวนการทำงาน